Danfoss logo
Photo unit group picture

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 600, Housing: Long

057H7309

PHOTO UNIT TYPE LDS
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: LD / LDS

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
ÉrzékenységExtra high (light blue)
EU RoHS megfelelőségOut of scope
EU RoHS mentességi záradékNo
HázLong
Ház hossza [mm]66 mm
Kábel hossza [mm]600 mm
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
MegnevezésPHOTO UNIT TYPE LDS
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCE
TermékcsoportPhoto Units
TerméktípusLDS
UL minősítésOut of scope

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.034 Kilogramm
Nettó súly0.025 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.189 Liter
EAN/UPC5702425157547