Danfoss logo
Photo unit group picture

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 350, Housing: Extra long

057H7110

PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
ÉrzékenységExtra high (light blue)
EU RoHS megfelelőségOut of scope
EU RoHS mentességi záradékNo
HázExtra long
Ház hossza [mm]105 mm
Kábel hossza [mm]350 mm
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionFlame sensor LDS, 350mm
MegnevezésPHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Mennyiség csomagolási módonként5 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCE
TermékcsoportPhoto Units
TerméktípusLDS
UL minősítésOut of scope

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.024 Kilogramm
Nettó súly0.022 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.097 Liter
EAN/UPC5702425157646