Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 600, Housing: Long
057H7109
PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: LD / LDS
057H7109
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékenység | Extra high (light blue) |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Ház | Long |
| Ház hossza [mm] | 66 mm |
| Kábel hossza [mm] | 600 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Flame sensor LDS, 600mm |
| Megnevezés | PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS) |
| Mennyiség csomagolási módonként | 5 pc |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Photo Units |
| Terméktípus | LDS |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.03 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.022 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.097 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157639 |