Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 500, Housing: Standard
057H7108
PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Fotóegységek
057H7108
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékenység | Extra high (light blue) |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Ház | Standard |
| Ház hossza [mm] | 50 mm |
| Kábel hossza [mm] | 500 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Flame sensor LDS, 500mm |
| Megnevezés | PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS) |
| Mennyiség csomagolási módonként | 5 pc |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CEUL |
| Termékcsoport | Photo Units |
| Terméktípus | LDS |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.026 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.022 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.08 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425157622 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |