Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 80 °, Hollow

030H8862

0.60GAL 80H CEN - 50 PCS. BLISTER

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
CENYes
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FormaConical
Kapacitás [kg/h]2.37 kg/h
Kapacitás [l/h]0.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]0.60 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepNo
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 80° H CEN Blister
Megnevezés0.60GAL 80H CEN - 50 PCS. BLISTER
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Műszaki jellemző10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Permetezési szög [°]80 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosszié számecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
SCIP dosszié terméknév30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
szórási minta jelölésH
SzórásképekHollow
Szűrő minősége [µm]45
Szűrő típusaSinter
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusOD H
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.033 Kilogramm
Nettó súly0.032 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.023 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425049613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm