Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Hollow

030H8102

0.30GAL 80H OD

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagtípusokBrass
CE tanúsítványNo
CENNo
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FormaConical
Kapacitás [kg/h]1.15 kg/h
Kapacitás [l/h]0.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]0.30 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepNo
Material DescriptionNozzle 0.30 gph 80° H OD **
Megnevezés0.30GAL 80H OD
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Műszaki jellemző10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Permetezési szög [°]80 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosszié szám60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
SCIP dosszié terméknév30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
szórási minta jelölésH
SzórásképekHollow
Szűrő minősége [µm]30
Szűrő típusaSinter
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusOD H
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.035 Kilogramm
Nettó súly0.033 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.024 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425042935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm