Oil Nozzles, OD H, 1.75 gal/h, 6.55 kg/h, 60 °, Hollow
030H6930
1.75GAL 60H CEN
030H6930
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagtípusok | Brass |
| CE tanúsítvány | No |
| CEN | Yes |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Forma | Conical |
| Kapacitás [kg/h] | 6.55 kg/h |
| Kapacitás [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitás [USgal/h] | 1.75 gal/h |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| LE csepegésgátló szelep | No |
| Material Description | Nozzle 1.75 gph 60° H CEN |
| Megnevezés | 1.75GAL 60H CEN |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Műszaki jellemző | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Permetezési szög [°] | 60 ° |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referenciapont | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dosszié szám | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| SCIP dosszié terméknév | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| szórási minta jelölés | H |
| Szórásképek | Hollow |
| Szűrő minősége [µm] | 75 |
| Szűrő típusa | Sinter |
| Termékcsoport | Oil Nozzles |
| Terméktípus | OD H |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.033 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.032 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.024 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425017346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |