Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Solid

030F8920

1.00GAL 80S CEN

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagtípusokBrass
CE tanúsítványNo
CENYes
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FormaConical
Kapacitás [kg/h]3.72 kg/h
Kapacitás [l/h]0.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]1.00 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepNo
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 80° S CEN
Megnevezés1.00GAL 80S CEN
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Műszaki jellemző10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Permetezési szög [°]80 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosszié száma7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dosszié terméknév30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
szórási minta jelölésS
SzórásképekSolid
Szűrő minősége [µm]75
Szűrő típusaSinter
Teljesítmény [kW]0.0 kW
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusOD S
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.033 Kilogramm
Nettó súly0.032 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.024 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425017308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm