Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 60 °, Solid

030F6874

1.25GAL 60S CEN - 50 PCS. BLISTER

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
CENYes
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FormaConical
Kapacitás [kg/h]4.71 kg/h
Kapacitás [l/h]0.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]1.25 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepNo
Material DescriptionNozzle 1.25 gph 60° S CEN Blister
Megnevezés1.25GAL 60S CEN - 50 PCS. BLISTER
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Tulajdonság
Érték
Műszaki jellemző10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Permetezési szög [°]60 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosszié szám6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP dosszié terméknév30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
szórási minta jelölésS
SzórásképekSolid
Szűrő minősége [µm]75
Szűrő típusaSinter
Teljesítmény [kW]0.0 kW
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusOD S
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.03 Kilogramm
Nettó súly0.029 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.023 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425049293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm