Oil Nozzles, OD S, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 30 °, Solid
030F3112
0.60GAL 30S OD
030F3112
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagtípusok | Brass |
| CE tanúsítvány | No |
| CEN | No |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Forma | Conical |
| Kapacitás [kg/h] | 2.37 kg/h |
| Kapacitás [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitás [USgal/h] | 0.60 gal/h |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| LE csepegésgátló szelep | No |
| Material Description | Nozzle 0.60 gph 30° S OD ** |
| Megnevezés | 0.60GAL 30S OD |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Műszaki jellemző | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Permetezési szög [°] | 30 ° |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referenciapont | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dosszié szám | 60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5 |
| SCIP dosszié terméknév | 30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph |
| szórási minta jelölés | S |
| Szórásképek | Solid |
| Szűrő minősége [µm] | 45 |
| Szűrő típusa | Sinter |
| Termékcsoport | Oil Nozzles |
| Terméktípus | OD S |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.034 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.033 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.02 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425004452 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |