Oil Nozzles, OD B, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Semi solid
030B8713
2.00GAL 60 B OD - 50 PCS. BLISTER
030B8713
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagtípusok | Brass |
| CE tanúsítvány | No |
| CEN | No |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Forma | Conical |
| Kapacitás [kg/h] | 7.42 kg/h |
| Kapacitás [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitás [USgal/h] | 2.00 gal/h |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| LE csepegésgátló szelep | No |
| Material Description | Nozzle 2.00 gph 60° B OD Blister |
| Megnevezés | 2.00GAL 60 B OD - 50 PCS. BLISTER |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
| Műszaki jellemző | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Permetezési szög [°] | 60 ° |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referenciapont | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dosszié szám | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| SCIP dosszié terméknév | OD Nozzle (1) |
| szórási minta jelölés | B |
| Szórásképek | Semi solid |
| Szűrő minősége [µm] | 140 |
| Szűrő típusa | Monel strainer |
| Termékcsoport | Oil Nozzles |
| Terméktípus | OD B |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.034 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.034 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.023 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424228149 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |