Oil Nozzles, OD B, 5.5 gal/h, 20.92 kg/h, 45 °, Semi solid
030B8675
5.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER
030B8675
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | No |
| CEN | No |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(a)-I6(c) |
| Forma | Conical |
| Kapacitás [kg/h] | 20.92 kg/h |
| Kapacitás [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitás [USgal/h] | 5.50 gal/h |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| LE csepegésgátló szelep | No |
| Material Description | Nozzle 5.50 gph 45° B OD Blister ** |
| Megnevezés | 5.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
| Műszaki jellemző | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Permetezési szög [°] | 45 ° |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referenciapont | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dosszié szám | 9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d |
| SCIP dosszié terméknév | OD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph |
| szórási minta jelölés | B |
| Szórásképek | Semi solid |
| Szűrő minősége [µm] | 140 |
| Szűrő típusa | Monel strainer |
| Termékcsoport | Oil Nozzles |
| Terméktípus | OD B |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.032 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.031 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.023 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425055775 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |