Danfoss logo
OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 12 gal/h, 47.72 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8501

Nozzle 12.00 gph 45° B

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
CENNo
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FormaConical
Kapacitás [kg/h]47.72 kg/h
Kapacitás [l/h]0.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]12.00 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepNo
Material DescriptionNozzle 12.00 gph 45° B (no test) Blister
MegnevezésNozzle 12.00 gph 45° B
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Műszaki jellemző10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Permetezési szög [°]45 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosszié szám2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
SCIP dosszié terméknévOD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph
szórási minta jelölésB
SzórásképekSemi solid
Szűrő típusaNone
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusOD B
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.024 Kilogramm
Nettó súly0.023 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.023 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425049002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm