Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 6.5 gal/h, 26.1 kg/h, 60 °, Semi solid

030B1129

6.50GAL 60B CHINA

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagtípusokBrass
CE tanúsítványNo
CENNo
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)-I6(c)
FormaConical
Kapacitás [kg/h]26.10 kg/h
Kapacitás [l/h]0.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]6.50 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepNo
Material DescriptionNozzle 6.50 gph 60° B China **
Megnevezés6.50GAL 60B CHINA
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Műszaki jellemző10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Permetezési szög [°]60 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosszié szám1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP dosszié terméknévOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
szórási minta jelölésB
SzórásképekSemi solid
Szűrő minősége [µm]140
Szűrő típusaMonel strainer
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusOD B
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.034 Kilogramm
Nettó súly0.033 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.025 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425058578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm