Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 60 °, Semi solid

030B0103

0.60GAL 60B OD

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagtípusokBrass
CE tanúsítványNo
CENNo
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FormaConical
Kapacitás [kg/h]2.37 kg/h
Kapacitás [l/h]0.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]0.60 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepNo
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 60° B OD **
Megnevezés0.60GAL 60B OD
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Műszaki jellemző10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Permetezési szög [°]60 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosszié szám43919db7-8430-4daa-a07d-30f2df294dc3
SCIP dosszié terméknévOD - Nozzle - 0.60 gph
szórási minta jelölésB
SzórásképekSemi solid
Szűrő minősége [µm]45
Szűrő típusaSinter
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusOD B
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.035 Kilogramm
Nettó súly0.034 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.024 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425006517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm