Danfoss logo
OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 35 gal/h, 133.47 kg/h, 45 °, Semi solid

030B0100

35.00GAL 45B OD

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagtípusokBrass
CE tanúsítványNo
CENNo
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FormaConical
Kapacitás [kg/h]133.47 kg/h
Kapacitás [l/h]0.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]35.00 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepNo
Material DescriptionNozzle 35.00 gph 45° B OD **
Tulajdonság
Érték
Megnevezés35.00GAL 45B OD
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Műszaki jellemző10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Permetezési szög [°]45 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosszié szám21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIP dosszié terméknévOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
szórási minta jelölésB
SzórásképekSemi solid
Szűrő típusaNone
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusOD B
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.027 Kilogramm
Nettó súly0.026 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.02 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425004599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm