Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Oil Nozzles, LE, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Hollow

030H8720

1.00GAL 80H LE

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagtípusokBrass
CE tanúsítványNo
CENNo
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FormaConical
Kapacitás [kg/h]3.72 kg/h
Kapacitás [l/h]0.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]1.00 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepYes
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 80° H LE
Megnevezés1.00GAL 80H LE
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Műszaki jellemző11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Permetezési szög [°]80 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosszié szám2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIP dosszié terméknévLE Nozzles 0.40-1.75 gph
szórási minta jelölésH
SzórásképekHollow
Szűrő minősége [µm]30
Szűrő típusaSinter
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusLE
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.035 Kilogramm
Nettó súly0.034 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.02 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425016233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm