Oil Nozzles, LE, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 45 °, Solid
030F4712
0.60GAL 45S LE
030F4712
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagtípusok | Brass |
| CE tanúsítvány | No |
| CEN | No |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Forma | Conical |
| Kapacitás [kg/h] | 2.37 kg/h |
| Kapacitás [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitás [USgal/h] | 0.60 gal/h |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| LE csepegésgátló szelep | Yes |
| Material Description | Nozzle 0.60 gph 45° S LE |
| Megnevezés | 0.60GAL 45S LE |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Műszaki jellemző | 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Permetezési szög [°] | 45 ° |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referenciapont | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dosszié szám | 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7 |
| SCIP dosszié terméknév | LE Nozzles 0.40-1.75 gph |
| szórási minta jelölés | S |
| Szórásképek | Solid |
| Szűrő minősége [µm] | 30 |
| Szűrő típusa | Sinter |
| Termékcsoport | Oil Nozzles |
| Terméktípus | LE |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.034 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.033 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.024 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425015588 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |