Oil Nozzles, LE, 0.6 gal/h, 2.17 kg/h, 20 °, Solid
030F2412
0.60GAL 20R ROTRIX
030F2412
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | No |
| CEN | No |
| Csomagolási formátum | Single pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Forma | Conical |
| Kapacitás [kg/h] | 2.17 kg/h |
| Kapacitás [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitás [USgal/h] | 0.60 gal/h |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| LE csepegésgátló szelep | Yes |
| Material Description | Nozzle 0.60 gph 20R Rotrix |
| Megnevezés | 0.60GAL 20R ROTRIX |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 15 pc |
| Műszaki jellemző | 10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³ |
| Permetezési szög [°] | 20 ° |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referenciapont | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dosszié szám | f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62 |
| SCIP dosszié terméknév | OD ROTRIX Nozzle |
| szórási minta jelölés | VTB |
| Szórásképek | Solid |
| Szűrő minősége [µm] | 30 |
| Szűrő típusa | Sinter |
| Termékcsoport | Oil Nozzles |
| Terméktípus | LE |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.059 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.058 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.065 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425023477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |