Danfoss logo
030F2408_Rotrix_Nozzle_20R

Oil Nozzles, LE, 0.5 gal/h, 1.65 kg/h, 20 °, Solid

030F2408

0.50GAL 20R ROTRIX

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
CENNo
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FormaConical
Kapacitás [kg/h]1.65 kg/h
Kapacitás [l/h]0.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]0.50 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepYes
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 20R Rotrix
Megnevezés0.50GAL 20R ROTRIX
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként15 pc
Műszaki jellemző10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³
Permetezési szög [°]20 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosszié számf40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62
SCIP dosszié terméknévOD ROTRIX Nozzle
szórási minta jelölésVTB
SzórásképekSolid
Szűrő minősége [µm]30
Szűrő típusaSinter
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusLE
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.06 Kilogramm
Nettó súly0.059 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.065 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425023507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm