Oil Nozzles, KH, 1.75 gal/h, 6.3 L/h, 60 °, Hollow
030H6230
1.75GAL 60KH
030H6230
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagtípusok | Brass |
| CE tanúsítvány | No |
| CEN | No |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Forma | Conical |
| Kapacitás [kg/h] | 0.00 kg/h |
| Kapacitás [l/h] | 6.30 L/h |
| Kapacitás [USgal/h] | 1.75 gal/h |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| LE csepegésgátló szelep | No |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Nozzle 1.75 gph 60° KH ** |
| Megnevezés | 1.75GAL 60KH |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Permetezési szög [°] | 60 ° |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referenciapont | 7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³ |
| SCIP dosszié szám | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| SCIP dosszié terméknév | OD Nozzle (1) |
| szórási minta jelölés | KH |
| Szórásképek | Hollow |
| Termékcsoport | Oil Nozzles |
| Terméktípus | KH |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.035 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.034 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.02 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425001031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |