Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Oil Nozzles, KH, 1.5 gal/h, 5.7 L/h, 60 °, Hollow

030H6228

1.50GAL 60KH

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagtípusokBrass
CE tanúsítványNo
CENNo
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FormaConical
Kapacitás [kg/h]0.00 kg/h
Kapacitás [l/h]5.70 L/h
Kapacitás [USgal/h]1.50 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepNo
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 60° KH **
Tulajdonság
Érték
Megnevezés1.50GAL 60KH
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Permetezési szög [°]60 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
SCIP dosszié szám28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dosszié terméknévOD Nozzle (1)
szórási minta jelölésKH
SzórásképekHollow
Szűrő minősége [µm]140
Szűrő típusaMonel strainer
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusKH
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.035 Kilogramm
Nettó súly0.034 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.02 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425003530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm