Danfoss logo
KH 030H6215

Oil Nozzles, KH, 1.25 gal/h, 4.35 L/h, 60 °, Hollow

030H6224

1.25GAL 60KH

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagtípusokBrass
CE tanúsítványNo
CENNo
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FormaConical
Kapacitás [kg/h]0.00 kg/h
Kapacitás [l/h]4.35 L/h
Kapacitás [USgal/h]1.25 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepNo
Material DescriptionNozzle 1.25 gph 60° KH **
Tulajdonság
Érték
Megnevezés1.25GAL 60KH
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Permetezési szög [°]60 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
SCIP dosszié szám28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dosszié terméknévOD Nozzle (1)
szórási minta jelölésKH
SzórásképekHollow
Szűrő minősége [µm]75
Szűrő típusaSinter
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusKH
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.033 Kilogramm
Nettó súly0.032 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.02 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425006524
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm