Oil Nozzles, KH, 1.2 gal/h, 4.25 L/h, 60 °, Hollow
030H6223
1.20GAL 60KH
030H6223
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagtípusok | Brass |
| CE tanúsítvány | No |
| CEN | No |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Forma | Conical |
| Kapacitás [kg/h] | 0.00 kg/h |
| Kapacitás [l/h] | 4.25 L/h |
| Kapacitás [USgal/h] | 1.20 gal/h |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| LE csepegésgátló szelep | No |
| Material Description | Nozzle 1.20 gph 60° KH |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | 1.20GAL 60KH |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Permetezési szög [°] | 60 ° |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referenciapont | 7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³ |
| SCIP dosszié szám | 5df1e55d-4a03-499f-941a-728d62c80980 |
| SCIP dosszié terméknév | KH Nozzles |
| szórási minta jelölés | KH |
| Szórásképek | Hollow |
| Szűrő minősége [µm] | 75 |
| Szűrő típusa | Sinter |
| Termékcsoport | Oil Nozzles |
| Terméktípus | KH |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.033 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.032 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.023 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425000461 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |