Danfoss logo
HVO nozzle - No background

Oil Nozzles, HVO, 2.74 kg/h, 34.6 kW, 60 °, Solid

030B0610

34.6 kW/h 60° S HVO

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagtípusokBrass
CE tanúsítványNo
CENNo
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FormaConical
Kapacitás [kg/h]2.74 kg/h
Kapacitás [l/h]0.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]0.00 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepNo
Material DescriptionNozzle 35.6 kW/h x 60° S HVO
Megnevezés34.6 kW/h 60° S HVO
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Műszaki jellemző10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Permetezési szög [°]60 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám8b80bfc8-e2f7-41d1-a936-4d264c6fc2cc
SCIP dosszié terméknévNozzle HVO
szórási minta jelölésS
SzórásképekSolid
Szűrő minősége [µm]45
Szűrő típusaSinter
Teljesítmény [kW]34.6 kW
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusHVO
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.034 Kilogramm
Nettó súly0.032 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.024 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424539108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm