Danfoss logo
HR 030H9903

Oil Nozzles, HR, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 80 °, Hollow

030H9906

0.45GAL 80HR CEN

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagtípusokBrass
CE tanúsítványNo
CENYes
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FormaRound
Kapacitás [kg/h]1.66 kg/h
Kapacitás [l/h]0.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]0.45 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepNo
Material DescriptionNozzle 0.45 gph 80° HR CEN **
Megnevezés0.45GAL 80HR CEN
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Műszaki jellemző10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Permetezési szög [°]80 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosszié számaee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP dosszié terméknévOD-HR/SR Nozzle
szórási minta jelölésHR
SzórásképekHollow
Szűrő minősége [µm]45
Szűrő típusaSinter
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusHR
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.034 Kilogramm
Nettó súly0.034 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.02 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425033476
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm