Oil Nozzles, SR, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Solid
030F7858
0.50GAL 60SR CEN - 50 PCS. BLISTER
030F7858
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | No |
| CEN | Yes |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Forma | Round |
| Kapacitás [kg/h] | 1.87 kg/h |
| Kapacitás [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitás [USgal/h] | 0.50 gal/h |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| LE csepegésgátló szelep | No |
| Material Description | Nozzle 0.50 gph 60° SR CEN Blister ** |
| Megnevezés | 0.50GAL 60SR CEN - 50 PCS. BLISTER |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
| Műszaki jellemző | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Permetezési szög [°] | 60 ° |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referenciapont | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dosszié szám | aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc |
| SCIP dosszié terméknév | OD-HR/SR Nozzle |
| szórási minta jelölés | SR |
| Szórásképek | Solid |
| Szűrő minősége [µm] | 45 |
| Szűrő típusa | Sinter |
| Termékcsoport | Oil Nozzles |
| Terméktípus | SR |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.033 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.032 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.023 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425048616 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |