Danfoss logo
SR 030F7908

Oil Nozzles, SR, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 45 °, Solid

030F5866

0.75GAL 45SR CEN - 50 PCS. BLISTER

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
CENYes
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)-I6(c)
FormaRound
Kapacitás [kg/h]2.94 kg/h
Kapacitás [l/h]0.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]0.75 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepNo
Material DescriptionNozzle 0.75 gph 45° SR CEN Blister **
Megnevezés0.75GAL 45SR CEN - 50 PCS. BLISTER
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Tulajdonság
Érték
Műszaki jellemző10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Permetezési szög [°]45 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosszié számaee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP dosszié terméknévOD-HR/SR Nozzle
szórási minta jelölésSR
SzórásképekSolid
Szűrő minősége [µm]45
Szűrő típusaSinter
TanúsítványCE
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusSR
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.031 Kilogramm
Nettó súly0.03 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.023 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425048623
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm