Danfoss logo
HFD 030H8008

Oil Nozzles, HFD, 0.45 gal/h, 1.74 kg/h, 80 °, Hollow

030H8006

0.45GAL 80HFD

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagtípusokSteel
CE tanúsítványNo
CENYes
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FormaRound
Kapacitás [kg/h]1.74 kg/h
Kapacitás [l/h]0.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]0.45 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepNo
Material Description0.45GAL 80HFD
Tulajdonság
Érték
Megnevezés0.45GAL 80HFD
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Műszaki jellemző10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Permetezési szög [°]80 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Referenciapont7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
szórási minta jelölésHFD
SzórásképekHollow
Szűrő minősége [µm]30-40
Szűrő típusaDouble filter (sinter)
TanúsítványUKCA
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusHFD
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.028 Kilogramm
Nettó súly0.025 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.019 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425064302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm