Oil Nozzles, HD, 1.75 gal/h, 6.69 kg/h, 60 °, Hollow
030H6030
1.75GAL 60HD
030H6030
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagtípusok | Steel |
| CE tanúsítvány | No |
| CEN | Yes |
| Csomagolási formátum | Single pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Forma | Round |
| Kapacitás [kg/h] | 6.69 kg/h |
| Kapacitás [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitás [USgal/h] | 1.75 gal/h |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| LE csepegésgátló szelep | No |
| Material Description | 1.75GAL 60HD |
| Megnevezés | 1.75GAL 60HD |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Műszaki jellemző | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Permetezési szög [°] | 60 ° |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referenciapont | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dosszié szám | 752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a |
| SCIP dosszié terméknév | D-Steel Nozzles - HD |
| szórási minta jelölés | HD |
| Szórásképek | Hollow |
| Szűrő típusa | Stainless strainer |
| Szűrőbetét | 120 |
| Termékcsoport | Oil Nozzles |
| Terméktípus | HD |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.031 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.025 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.016 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064500 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |