Oil Nozzles, HFD, 0.6 gal/h, 2.31 kg/h, 60 °, Hollow
030H6012
0.60GAL 60HFD
030H6012
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagtípusok | Steel |
| CE tanúsítvány | No |
| CEN | Yes |
| Csomagolási formátum | Single pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Forma | Round |
| Kapacitás [kg/h] | 2.31 kg/h |
| Kapacitás [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitás [USgal/h] | 0.60 gal/h |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| LE csepegésgátló szelep | No |
| Material Description | 0.60GAL 60HFD |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | 0.60GAL 60HFD |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Műszaki jellemző | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Permetezési szög [°] | 60 ° |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Referenciapont | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| szórási minta jelölés | HFD |
| Szórásképek | Hollow |
| Szűrő minősége [µm] | 30-40 |
| Szűrő típusa | Double filter (sinter) |
| Termékcsoport | Oil Nozzles |
| Terméktípus | HFD |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.03 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.025 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.017 Liter |
| EAN/UPC | 5702425064234 |