Danfoss logo
HD 030H4022

Oil Nozzles, HD, 1.25 gal/h, 4.86 kg/h, 45 °, Hollow

030H4024

1.25GAL 45HD

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagtípusokSteel
CE tanúsítványNo
CENYes
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FormaRound
Kapacitás [kg/h]4.86 kg/h
Kapacitás [l/h]0.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]1.25 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepNo
Material Description1.25GAL 45HD
Megnevezés1.25GAL 45HD
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Műszaki jellemző10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Permetezési szög [°]45 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosszié szám752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP dosszié terméknévD-Steel Nozzles - HD
szórási minta jelölésHD
SzórásképekHollow
Szűrő minősége [µm]30-40
Szűrő típusaSinter
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusHD
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.029 Kilogramm
Nettó súly0.025 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.018 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425064012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm