Oil Nozzles, SD, 2 gal/h, 7.56 kg/h, 80 °, Solid
030F8032
2.00GAL 80SD
030F8032
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagtípusok | Steel |
| CE tanúsítvány | Yes |
| CEN | No |
| Csomagolási formátum | Single pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Forma | Round |
| Kapacitás [kg/h] | 7.56 kg/h |
| Kapacitás [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitás [USgal/h] | 2.00 gal/h |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| LE csepegésgátló szelep | No |
| Material Description | 2.00GAL 80Sd |
| Megnevezés | 2.00GAL 80SD |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Műszaki jellemző | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Permetezési szög [°] | 80 ° |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referenciapont | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dosszié szám | 8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1 |
| SCIP dosszié terméknév | D-Steel Nozzles - SD |
| szórási minta jelölés | SD |
| Szórásképek | Solid |
| Szűrő típusa | Stainless strainer |
| Szűrőbetét | 120 |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Oil Nozzles |
| Terméktípus | SD |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.031 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.025 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.017 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064340 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |