Danfoss logo
SFD 030F8008

Oil Nozzles, SD, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 60 °, Solid

030F6028

1.50GAL 60SD

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagtípusokSteel
CE tanúsítványNo
CENYes
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FormaRound
Kapacitás [kg/h]5.84 kg/h
Kapacitás [l/h]0.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]1.50 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepNo
Material Description1.50GAL 60SD
Megnevezés1.50GAL 60SD
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Műszaki jellemző10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Permetezési szög [°]60 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosszié szám8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP dosszié terméknévD-Steel Nozzles - SD
szórási minta jelölésSD
SzórásképekSolid
Szűrő minősége [µm]30-40
Szűrő típusaSinter
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusSD
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.029 Kilogramm
Nettó súly0.025 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.018 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425063855
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm