Danfoss logo
SFD 030F8008

Oil Nozzles, SFD, 0.55 gal/h, 2.13 kg/h, 60 °, Solid

030F6010

0.55GAL 60SFD

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagtípusokSteel
CE tanúsítványNo
CENYes
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FormaRound
Kapacitás [kg/h]2.13 kg/h
Kapacitás [l/h]0.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]0.55 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepNo
Material Description0.55GAL 60SFD
Tulajdonság
Érték
Megnevezés0.55GAL 60SFD
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Műszaki jellemző10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Permetezési szög [°]60 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Referenciapont7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
szórási minta jelölésSFD
SzórásképekSolid
Szűrő minősége [µm]30-40
Szűrő típusaDouble filter (sinter)
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusSFD
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.028 Kilogramm
Nettó súly0.025 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.018 Liter
EAN/UPC5702425063602