Danfoss logo
EH 030H8312

Oil Nozzles, EH, 0.65 gal/h, 1.95 kg/h, 60 °, Hollow

030H6314

0.65GAL 60EH

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagtípusokBrass
CE tanúsítványNo
CENNo
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FormaConical
Kapacitás [kg/h]1.95 kg/h
Kapacitás [l/h]0.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]0.65 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepNo
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 60° EH
Megnevezés0.65GAL 60EH
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Műszaki jellemző8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Permetezési szög [°]60 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosszié szám128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
SCIP dosszié terméknév30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
szórási minta jelölésEH
SzórásképekHollow
Szűrő minősége [µm]45
Szűrő típusaSinter
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusEH
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.033 Kilogramm
Nettó súly0.032 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.02 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425024795
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm