Danfoss logo
ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 0.4 gal/h, 1.2 kg/h, 80 °, Solid

030F8304

0.40GAL 80ES

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagtípusokBrass
CE tanúsítványNo
CENNo
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FormaConical
Kapacitás [kg/h]1.20 kg/h
Kapacitás [l/h]0.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]0.40 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepNo
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 80° ES
Megnevezés0.40GAL 80ES
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Műszaki jellemző8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Permetezési szög [°]80 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosszié számbc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
SCIP dosszié terméknév30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
szórási minta jelölésES
SzórásképekSolid
Szűrő minősége [µm]45
Szűrő típusaSinter
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusES
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.035 Kilogramm
Nettó súly0.033 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.02 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425014024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm