Danfoss logo
OBC_057H8708_R

Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 1, Single pack

057H8708

OBC 81A.10 SERVICE
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 vagy 2 fokozatú1
Biztonsági idő [s]10 "
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Előgyújtási idő [s]13 "
Előöblítési idő [s]13 "
EU RoHS megfelelőségOut of scope
EU RoHS mentességi záradékNo
Fokozatok száma1
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionOil burner control 81A.10 (SINGLE/MULTI)
Tulajdonság
Érték
MegnevezésOBC 81A.10 SERVICE
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]253 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]195 V
TermékcsoportOil Burner Controls
TerméktípusOBC 80 Series
UL minősítésNo
Utógyújtási idő [s]15 "
Utótisztítási idő [s]0 "

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.193 Kilogramm
Nettó súly0.189 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.956 Liter
EAN/UPC5702425123870