Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Single pack
057H8107
OBC 82A.12 SERVICE
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
057H8107
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 vagy 2 fokozatú | 2 |
| Biztonsági idő [s] | 10 " |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Single pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Előgyújtási idő [s] | 13 " |
| Előöblítési idő [s] | 13 " |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Fokozatok száma | 2 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Oil burner control 82A.12 (SINGLE/MULTI) |
| Megnevezés | OBC 82A.12 SERVICE |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] | 230.0 V |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 253 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 195 V |
| Termékcsoport | Oil Burner Controls |
| Terméktípus | OBC 80 Series |
| UL minősítés | No |
| Utógyújtás | 5 |
| Utógyújtási idő [s] | 5 " |
| Utótisztítási idő [s] | 0 " |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.206 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.194 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.996 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080401 |