Ignition Units, EBI4 LP 1P, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard
052F4253
EBI4 LP 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Gyújtóegységek
Javasolt csere: 052F4236
052F4253
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c)7(c)-I |
| Ház | Standard |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 30 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Material Description | Del - Ignition unit EBI4 LP1P |
| Megnevezés | EBI4 LP 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM |
| Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
| Olvadó biztosíték [A] [min.] | 10 A |
| Primer áramerősség [A] | 0.25 A |
| Primer frekvencia [Hz] | 50/60 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c |
| SCIP dosszié terméknév | Ignition unit EBI4 1P |
| Szekunder csatlakozás, rövidzárlati áram [mA] | 30 mA |
| Szekunder csúcs feszültség [kV] | 12 |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 255 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 187 V |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 85 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -25 °C |
| Teljesítményfelvétel [VA] | 60.0 VA |
| Termékcsoport | Ignition Units |
| Terméktípus | EBI4 LP 1P |
| UL minősítés | No |
| Védelmi osztály primer | IP40 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.239 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.234 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.281 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425077876 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |