Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 M, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4265

EBI4 M STD. STD. IGNITION UNIT 230 V OEM

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(c)-I
HázStandard
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Material DescriptionIgnition unit EBI4 M (HOVAL)
MegnevezésEBI4 M STD. STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Olvadó biztosíték [A] [min.]10 A
Primer áramerősség [A]0.25 A
Primer frekvencia [Hz]50/60
Product lineBurner Components
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP dosszié terméknévIgnition unit EBI4 1P
Szekunder csatlakozás, rövidzárlati áram [mA]40 mA
Szekunder csúcs feszültség [kV]2 x 7.5
TanúsítványCEUKCA
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]255 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]187 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]85 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
Teljesítményfelvétel [VA]60.0 VA
TermékcsoportIgnition Units
TerméktípusEBI4 M
UL minősítésNo
Védelmi osztály primerIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.249 Kilogramm
Nettó súly0.236 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.283 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425120602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm