Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4, Secondary peak voltage [kV]: 15, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4243

EBI4 STD. W. EARTH CON. 230V

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(c)-I
HázStandard
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Material DescriptionIgnition unit EBI4 Standard
MegnevezésEBI4 STD. W. EARTH CON. 230V
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Olvadó biztosíték [A] [min.]10 A
Primer áramerősség [A]0.25 A
Primer frekvencia [Hz]50/60
Product lineBurner Components
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dosszié terméknévIgnition unit EB14
Szekunder csatlakozás, rövidzárlati áram [mA]40 mA
Szekunder csúcs feszültség [kV]15
TanúsítványCEUKCA
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]255 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]187 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]85 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
Teljesítményfelvétel [VA]60.0 VA
TermékcsoportIgnition Units
TerméktípusEBI4
UL minősítésNo
Védelmi osztály primerIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.248 Kilogramm
Nettó súly0.24 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.281 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425078507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm