Ignition Units, EBI4, Secondary peak voltage [kV]: 15, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard
052F4230
EBI4 STD. IGNITION UNIT 230 V, OEM
052F4230
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c)7(c)-I |
| Ház | Standard |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Material Description | Ignition unit EBI4 Standard 230V |
| Megnevezés | EBI4 STD. IGNITION UNIT 230 V, OEM |
| Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
| Olvadó biztosíték [A] [min.] | 10 A |
| Primer áramerősség [A] | 0.25 A |
| Primer frekvencia [Hz] | 50/60 |
| Product line | Burner Components |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c |
| SCIP dosszié terméknév | Ignition unit EBI4 1P |
| Szekunder csatlakozás, rövidzárlati áram [mA] | 40 mA |
| Szekunder csúcs feszültség [kV] | 15 |
| Tanúsítvány | CEUKCA |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 255 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 187 V |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 85 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -25 °C |
| Teljesítményfelvétel [VA] | 60.0 VA |
| Termékcsoport | Ignition Units |
| Terméktípus | EBI4 |
| UL minősítés | No |
| Védelmi osztály primer | IP40 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.247 Kilogram |
| Nettó súly | 0.24 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 0.281 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425074998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |