Danfoss logo
EBI4 052F4031

Ignition Units, EBI4 1P, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Special

052F4044

EBI4 1P SPECIAL HOUSING IGNITION UNIT 230V

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(c)-I
HázSpecial
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Material DescriptionIgnition unit EBI4 1P Satronic
MegnevezésEBI4 1P SPECIAL HOUSING IGNITION UNIT 230V
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Olvadó biztosíték [A] [min.]10 A
Primer áramerősség [A]0.25 A
Primer frekvencia [Hz]50/60
Product lineBurner Components
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dosszié terméknévIgnition unit EB14
Szekunder csatlakozás, rövidzárlati áram [mA]40 mA
Szekunder csúcs feszültség [kV]12
TanúsítványCEUKCA
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]255 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]187 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]85 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
Teljesítményfelvétel [VA]60.0 VA
TermékcsoportIgnition Units
TerméktípusEBI4 1P
UL minősítésNo
Védelmi osztály primerIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.254 Kilogramm
Nettó súly0.253 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.397 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425078101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm