Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 CM, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4034

EBI4 CM STD. IGNITION UNIT 230 V

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(c)-I
HázStandard
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Material DescriptionIgnition unit EBI4 CM Standard 230V
MegnevezésEBI4 CM STD. IGNITION UNIT 230 V
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Olvadó biztosíték [A] [min.]10 A
Primer áramerősség [A]0.25 A
Primer frekvencia [Hz]50/60
Product lineBurner Components
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dosszié terméknévIgnition unit EB14
Szekunder csatlakozás, rövidzárlati áram [mA]30 mA
Szekunder csúcs feszültség [kV]2 x 7.5
TanúsítványCEUKCA
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]255 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]187 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]85 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
Teljesítményfelvétel [VA]60.0 VA
TermékcsoportIgnition Units
TerméktípusEBI4 CM
UL minősítésNo
Védelmi osztály primerIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.308 Kilogramm
Nettó súly0.299 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.396 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425074912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm