Danfoss logo
AT 041E0000

Boiler Thermostats, AT, Temperature scale: External, 30 °C - 90 °C

041E0000

PIPE THERMOSTAT TYPE AT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
EU RoHS mentességi záradékNo
hőmérséklet-tartományExternal
Hőmérséklet-tartomány, cső termosztát [ ̊C] [max.]90 °C
Hőmérséklet-tartomány, cső termosztát [ ̊C] [min.]30 °C
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionPipe Thermostat type AT
Tulajdonság
Érték
MegnevezésPIPE THERMOSTAT TYPE AT
Mennyiség csomagolási módonként30 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám76f03a87-bd24-457b-90c2-7d0834b0073b
SCIP dosszié terméknévPipe Thermostat type AT
TanúsítványCE
TermékcsoportBoiler Thermostats
TerméktípusAT
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.226 Kilogramm
Nettó súly0.225 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.483 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425026577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm