Danfoss logo
Motor cable BFPM

MOTOR CABLE BFPM (255MM)

071N4211

MOTOR CABLE BFPM (255MM)

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionMotor cable BFPM 255mm
Tulajdonság
Érték
MegnevezésMOTOR CABLE BFPM (255MM)
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TermékcsoportAccessories for Burner Components
TerméktípusAccessories for BFPM
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.054 Kilogramm
Nettó súly0.053 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.163 Liter
EAN/UPC5702425091896