MOTOR CABLE, MP
071N4208
MOTOR CABLE, MP
071N4208
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | Motor Cable, MP |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | MOTOR CABLE, MP |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Termékcsoport | Accessories for Burner Components |
| Terméktípus | Accessories for BFPM |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.074 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.073 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.2 Liter |
| EAN/UPC | 5702425083709 |