COMPLETE CONTROL FOR BFPM
071N4054
COMPLETE CONTROL FOR BFPM
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Tartozékok az égő alkatrészekhez
071N4054
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| Csúcs betáplálási feszültség [V] [max.] | 253.0 V |
| Csúcs betáplálási feszültség [V] [min.] | 207.0 V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Észrevételek | Controller for BFPM motor pump units |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Material Description | Complete control for MP |
| Megnevezés | COMPLETE CONTROL FOR BFPM |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 5 pc |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Sorozat | BFPM |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] | 230.0 V |
| Tápfeszültség [V] [max.] | 240.0 V |
| Tápfeszültség [V] [min.] | 220.0 V |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Termékcsoport | Accessories for Burner Components |
| Terméktípus | Accessories for BFPM |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.388 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.32 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 2.337 Liter |
| EAN/UPC | 5702425113307 |