NO SERVICE VALVE FOR USE W. NO COIL
071N3010
NO SERVICE VALVE FOR USE W. NO COIL
071N3010
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szelepmozgató típusa | NO |
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolási formátum | Multi pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | NO Service kit |
| Megnevezés | NO SERVICE VALVE FOR USE W. NO COIL |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 120 pc |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | b14c99b0-ba1c-4eb8-8cd5-1bd6f1bd3309 |
| SCIP dosszié terméknév | NO Service kit |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Tartalomjegyzék | Valve, nut and washer. |
| Termékcsoport | Accessories for Burner Components |
| Terméktípus | Accessories for BFP |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.03 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.029 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.013 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |